JAJSK05F September 2020 – August 2024 LMG3422R030 , LMG3426R030 , LMG3427R030
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ターンオン遷移には、ドレイン電流のターンオン遅延時間、ターンオン遅延時間、ターンオン立ち上がり時間の3つのタイミング要素があります。ドレイン電流のターンオン遅延時間は、INがHighになってから、GaN FETのドレイン電流が1Aに達するまでの時間です。ターンオン遅延時間は、INがHighになってから、ドレインソース間電圧がバス電圧より20%低くなるまでの時間です。最後に、ターンオンの立ち上がり時間は、ドレインソース間電圧がバス電圧より20%低くなってから、ドレインソース間電圧がバス電圧より80%低くなった時点までになります。ターンオンの立ち上がり時間は、VDSの80% ~ 20%の立ち下がり時間と同じであることに注意します。3つのターンオン・タイミング部品はすべて、RDRVピンの設定に依存します。