JAJSK05F September 2020 – August 2024 LMG3422R030 , LMG3426R030 , LMG3427R030
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 5-11に示すターンオンおよびターンオフのスイッチングエネルギーは、回路のターンオンおよびターンオフ過渡中にローサイドデバイスが吸収するエネルギーを表しています。図 6-1の回路は、入力が短絡された出力を持つ昇圧コンバータを示しているため、スイッチングエネルギーはローサイドデバイスで消費されます。ハードスイッチングのターンオン損失は、ハーフブリッジのCoss損失と、ターンオンのオーバーラップ損失によって構成され、また、ターンオフ損失は無視できます。これは、インダクタ電流が主にデバイスの出力容量を充電するためです。ターンオン損失とターンオフ損失は実験的な波形から、ドレイン電流の積をターンオン時間とターンオフ時間の間に、ドレインソース間電圧と積分することで計算されます。ターンオンおよびターンオフ・エネルギーを正確に測定するため、電圧および電流のプローブスキューは非常に重要です。