JAJSRA4 September 2023 LMG3624
ADVANCE INFORMATION
LMG3624 は、スイッチ・モード電源アプリケーション向けの 650V 170mΩ GaN パワー FET です。LMG3624 は、8mm × 5.3mm の QFN パッケージに GaN FET とゲート・ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。
プログラマブルなターンオン・スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル・パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。
LMG3624 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト・モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン・ドレインの FLT ピンで通知されます。