JAJSW04A December 2024 – December 2025 LMG3650R035
PRODMIX
LMG365xR035 は、ユーザーがデバイスのドライブ強度を調整して望ましいスルーレートを得られるようにし、スイッチング損失の最適化や EMI の低減を行う際の柔軟性を提供します。ドライブ強度調整回路に示すように抵抗とコンデンサを接続することで、ターンオン スルーレートの典型値と、ターンオフ スルーレートの最大値を独立して制御できます。FLT/RDRV ピンの抵抗と容量は、電源投入時に 1 回検出されます。そのために、デバイスは外付けの RDRVon-RDRVoff-CDRVoff ネットワークに 0V から 1.2V へのステップ関数を印加し、その結果得られる電流波形を測定します。DC 測定値 (Iup) によって、ターンオンのスルーレートの設定が決まり、抵抗 RDRVonによってプログラムされます。RDRVon – RDRVoff– CDRVoffに依存するAC 測定によってターンオフ スルーレート設定が決まり、その値は出力容量を充電するドレイン ソース間の電流の大きさに左右されます。ただし、その最大値は、RDRVonに並列接続された抵抗 RDRVoffと容量 CDRVoff によって設定された上限までに制限できます。
ターンオン スルーレート制御表とターンオフ スルーレート制御表に、各スルーレート設定における推奨される標準的な抵抗値と容量のプログラミング値を示します。表に記載されている RDRVon 値は 、FLT/RDRV ピンの寄生抵抗がないものと想定しています。ただし、実際のアプリケーションでは、このピンは故障監視のためにアイソレータ入力に接続されることが多くなります。アイソレータの内部構成には、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗が含まれる可能性があり、測定値とプログラムされたスルーレートとの間にミスマッチが生じます。これは、故障監視と駆動強度の調整の両方が同じピン FLT/RDRV を共有するためです。内部プルアップは推奨されません。というのも、FLT/RDRVピンの電圧が、アイソレータの電源、Rpull-up、そしてRDRVonとの分圧によって変化し、その結果 Iup を制御しにくくなるためです。内部プルダウン抵抗を備えたアイソレータを使用することが推奨されます。これは RDRVon と並列経路を形成し、その場合の Iup は(Rpull-down ∥ RDRVon)で決まるためです。プログラムされたターンオン スルーレート設定と一致するように、RDRVon を調整して、新しい Iup がプログラムされた値と一貫した状態を維持します。
スルーレート設定は電源オン時に一度決定され、障害通知で説明されているように、FLT/RDRV ピンは故障監視用のプッシュプル 5V デジタル出力として使用されます。RDRVoffおよび CDRVoff を使用しない場合、デバイスはフルスピードでオフになり、ターンオフのスルーレートは Coss と負荷電流によって厳密に決定されます。RDRVon を使用しない場合、このデバイスはデフォルトで 80V/ns のスルーレート設定になります。ターンオン設定が遅いと、Eon 損失が大きくなり、ターンオフ設定が遅くなると Eoff 損失が大きくなります。
| 標準ターンオン スルーレート (V/ns) | RDRVon(kΩ)(1) |
|---|---|
| 10 | 29.4 |
| 20 | 35.7 |
| 40 | 43.2 |
| 60 | 53.6 |
| 70 | 69.8 |
| 80 | > 400(2) |
| 最大ターンオフ スルーレート (V/ns) | RDRVoff(kΩ)(1) | CDRVoff(pF)(2) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 1800 |
| 20 | 3.57 | 1000 |
| 40 | 7.68 | 470 |
| 制限なし(1) | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス |
例えば、RDRVon = 53.6kΩ、RDRVoff = 3.57kΩ、CDRVoff = 1000pF と設定すると、ターンオン スルー レートは 60V/ns となり、ターンオフ スルーレートは最大 20V/ns に制限されます。