JAJSVT7A December   2024  – December 2025 LMG5126

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  デバイス設定
      2. 6.3.2  デバイスの有効化と無効化 (UVLO/EN)
      3. 6.3.3  マルチ デバイス動作
      4. 6.3.4  スイッチング周波数および同期 (SYNCIN)
      5. 6.3.5  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      6. 6.3.6  動作モード (バイパス、DEM、FPWM)
      7. 6.3.7  VCC レギュレータ、BIAS (BIAS ピン、VCC ピン)
      8. 6.3.8  ソフトスタート (SS ピン)
      9. 6.3.9  VOUT のプログラミング (VOUT、ATRK、DTRK)
      10. 6.3.10 保護
        1. 6.3.10.1 VOUT 過電圧保護 (OVP)
        2. 6.3.10.2 サーマル シャットダウン (TSD)
      11. 6.3.11 パワー グッド・インジケータ (PGOOD ピン)
      12. 6.3.12 勾配補償 (CSA、CSB)
      13. 6.3.13 電流センス設定とスイッチ ピーク電流制限 (CSA、CSB)
      14. 6.3.14 入力電流制限および監視 (ILIM、IMON、DLY)
      15. 6.3.15 最大デューティ サイクルと最小の制御可能なオン時間の制限
      16. 6.3.16 GAN ドライバ、内蔵ブート コンデンサおよびダイオード、ヒカップ モードのフォルト保護機能
      17. 6.3.17 信号のグリッチ除去の概要
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン状態
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 帰還補償
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.3.2  合計フェーズ番号の決定
        3. 7.2.3.3  デューティ サイクルの決定
        4. 7.2.3.4  タイミング抵抗 RT
        5. 7.2.3.5  インダクタの選択 LM
        6. 7.2.3.6  電流センス抵抗 Rcs
        7. 7.2.3.7  電流センス フィルタRCSFA、RCSFB、CCS
        8. 7.2.3.8  スナバ部品
        9. 7.2.3.9  Vout プログラミング
        10. 7.2.3.10 入力電流制限 (ILIM/IMON)
        11. 7.2.3.11 最小負荷抵抗
        12. 7.2.3.12 UVLO ディバイダ
        13. 7.2.3.13 ソフト スタート
        14. 7.2.3.14 出力コンデンサ COUT
        15. 7.2.3.15 入力コンデンサ Cin
        16. 7.2.3.16 VCC コンデンサ CVCC
        17. 7.2.3.17 バイアス コンデンサ
        18. 7.2.3.18 VOUT コンデンサ
        19. 7.2.3.19 ループ補償
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
        1. 7.2.4.1 効率
        2. 7.2.4.2 定常状態波形
        3. 7.2.4.3 ステップ負荷応答
        4. 7.2.4.4 熱性能
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

帰還補償

昇圧レギュレータのオープン ループ応答は、変調器の伝達関数と帰還伝達関数との積で定義されます。dBスケールでプロットした場合、開ループ ゲインは、変調器のゲインと帰還ゲインとの和として示されます。電流モード昇圧レギュレータの変調器の伝達関数は、組込み電流ループ付きの電力段の伝達関数も含めて、1 つのポール、1 つのゼロ、1 つの右半面ゼロ (RHPZ) システムに単純化できます。

変調器の伝達関数は、次のように定義されます。

式 25. v^outv^comp=AM×1+sωZ_ESR1-sωRHPZ1+sωP_LF×GACBs

ここで、

  • 変調器の DC ゲイン:
    式 26. A M = R o u t × D ' 2 × A c s × R c s _ e q
  • 負荷ポール:
    式 27. ω P _ L F = 2 R o u t × C o u t
  • ESR ゼロ:
    式 28. ω Z _ E S R = 1 R E S R × C o u t
  • RHPZ:
    式 29. ω R H P Z = R o u t × D ' 2 L m _ e q
  • 等価負荷抵抗:
    式 30. R o u t = V o u t 2 P o u t _ t o t a l
  • 等価インダクタンス:
    式 31. L m _ e q = L m N p
  • 等価電流センス抵抗:
    式 32. R c s _ e q = R c s N p
  • Np は位相の数です。

Cout (RESR) の等価直列抵抗 (ESR) が十分小さく、RHPZ 周波数がターゲット クロスオーバー周波数から大きく離れている場合、変調器の伝達関数を 1 ポール システムにさらに簡素化し、電圧ループを 2 つの補償部品 RCOMP および CCOMP だけで閉ループにでき、クロスオーバー周波数でのシングル ポール応答だけが残ります。クロスオーバー周波数におけるシングル ポール応答により、90°の位相マージンを持つ、非常に安定したループが得られます。

図 7-1 に示すように、出力電圧エラー アンプとして gm アンプが使用されます。帰還伝達関数には、帰還分圧抵抗のゲインと、エラー アンプのループ補償が含まれます。RCOMP、CCOMP、および CHF は、エラー アンプのゲインと位相の特性を設定し、原点のポール、低周波ゼロ点、高周波ポールを形成します。

LMG5126 タイプ II gm アンプ補償図 7-1 タイプ II gm アンプ補償

帰還伝達関数は、次のように定義されます。

式 33. -v^compv^out=AVM×ωZ_EAs×1+sωZ_EA1+sωP_EA

ここで、

  • 中帯域の電圧ゲイン:
    式 34. A V M = K F B × g m × R C O M P
  • 帰還分圧抵抗のゲイン:
    式 35. K F B = R F B B R F B T + R F B B
    内部帰還分圧抵抗の場合:
    式 36. K F B = 1 30
  • 低周波数のゼロ:
    式 37. ω Z _ E A = 1 R C O M P × C C O M P
  • 高周波数ポール:
    式 38. ω P _ E A 1 R C O M P × C H F

原点のポールは、出力の定常状態誤差を最小化します。低周波ゼロ点は、変調器の負荷ポールを打ち消すように配置します。高周波数の極は、出力コンデンサのESRにより生じるゼロを打ち消すため、またはエラー アンプのノイズ感受性を減らすために使用できます。クロスオーバー周波数より 1 桁低い、低周波ゼロ点を配置することで、クロスオーバー周波数において最大限の位相ブーストを実現できます。CHF の追加により、帰還伝達関数にポールが追加されるため、高周波ポールは、クロスオーバー周波数より高い周波数に配置してください。

クロスオーバー周波数 (開ループ帯域幅) は通常、RHPZ 周波数の 1/5 に制限されます。

クロスオーバー周波数を高くするには、RCOMPを増やし、それに比例して CCOMP を減らします。その逆に、RCOMP を減らし、それに比例して CCOMP を増やすと帯域幅は狭くなり、帰還伝達関数のゼロ周波数は変わらずに維持されます。