JAJSVT7A December 2024 – December 2025 LMG5126
PRODUCTION DATA
固定出力電圧の場合、抵抗を ATRK/DTRK に接続して、高精度の内部 20μA 電流源をオンにすることで、VOUT をプログラムできます。
Class-H オーディオ アプリケーションでは、Vout を調整して効率を最適化できます。ATRK/DTRK を使用して、アナログ トラッキングまたはデジタル トラッキングを適用できます。
アナログ トラッキングの場合、ATRK/DTRK に電圧を印加して、Vout をプログラムします。電圧は次のように求められます。
デジタル PWM 信号 (DTRK) によっても出力電圧をプログラムできます。デューティ サイクル DTRK は次のように求められます。
DTRK 周波数が 100kHz~2200kHz の範囲内であることを確認してください。IC が有効の場合は、DTRK PWM 信号を印加する必要があります。
図 7-5 に示すように、オフセット付きの 2 段 RC フィルタを利用して、デジタル PWM 信号をアナログ電圧に変換できます。
2 段構成の RC フィルタは、PWM 信号をスムーズなアナログ電圧にフィルタリングするために使用されます。ATRK/DTRK の電圧リップルとセトリング タイムを考慮して、2 段構成の RC フィルタが選択されます。
100% の PWM デューティ サイクルでは出力電圧が Vout_max に設定され、0% の PWM デューティ サイクルでは Vout_min に設定されます。Rt と Rb は、ATRK/DTRK のオフセット電圧の調整に使用されます。
Vtrk_max および Vtrk_min は次のように求められます。
ここで、Vdd は PWM 信号の振幅、d は PWM のデューティ サイクルです。
入力から VATRK への AC 伝達関数は、次のように求められます。
ここで
分母のルートは次のように求められます。
ζ>1 なので、これは過剰減衰二次系です。s1 は支配的なポールです。2% のセトリング タイム ts は次のように推定されます。
このアプリケーションでは、400kHz の PWM 周波数を採用しています。Rf= 4.99kΩ、Cf= 47nF、Ra= 1.5kΩ、Rt= 51kΩ、R b= 7.87kΩ が選択されます。2% のセトリング タイムは約 1.3ms です。