スイッチング コンバータの性能は、PCBレイアウトの品質に大きく依存します。PCB の設計が不適切な場合、その他のコンバータの不安定性、ロード レギュレーションの問題、ノイズまたは EMI の問題が発生する可能性があります。VCC に対するパワー パスの熱軽減接続は、熱軽減接続によって大きなインダクタンスが追加されるため、使用しないでください。
- VCC および BIAS コンデンサは、デバイスの対応するピンの近くに配置します。コンデンサには大きなピーク電流が流れるため、インダクタンスを最小化するために、コンデンサは短く幅広いパターンで接続します。VCC コンデンサのグランドを電源グランド (PGND) に、BIAS コンデンサのグランドをアナログ グランド (AGND) に接続します。
- CSA および CSB のフィルタ抵抗とコンデンサは、対応するデバイス ピンの近くに配置することで、フィルタとデバイスとの間のノイズ結合を最小限に抑えます。インダクタ近くに配置されたセンス抵抗 RCS にパターンを配線し、差動ペアとしてグランドで囲むことで、ノイズ結合を避けることができます。センス抵抗にはケルビン接続を使用します。
- 補償回路 RCOMP、CCOMP、および周波数設定抵抗 RRT を対応するデバイス ピンの近くに配置して、短いパターンで接続することで、ノイズ結合を避けることができます。アナログ グランド ピン AGND をこれらの部品に接続します。
- ATRK 抵抗 RATRK (使用する場合) を ATRK ピンの近くに配置し、RATRK を AGND に接続します。
- 以下の部品のレイアウトはそれほど重要ではありません:
- ソフトスタート コンデンサ CSS
- DLY コンデンサ CDLY
- ILIM/IMON 抵抗とコンデンサ RILIM およびCILIM
- CFG1、CFG2、SYNCOUT 抵抗
- UVLO/EN 抵抗
- フィルタ VOUT コンデンサ (小型サイズのセラミック) は、VOUT ピンの近くに配置します。短く幅広いパターンを使用することで、COUT から VOUT 接続までの電力段ループを最小限に抑えることができ、高電圧スパイクを避けることができます。
- 高電圧スパイクを引き起こすインダクタンスを最小化するため、PGND ピンは短く幅広いパターンで VOUT および VI コンデンサのグランドに接続します。
- TI では、デバイスでスター接続を形成するために、AGND ピンと PGND ピンを露出パッド (EP) に直接接続することを推奨しています。
- いくつかのビアを持つデバイスの露出パッド (EP) をグランド プレーンに接続することで、熱を逃がします。
- 電源と信号のパターンを分けて、ノイズのシールドを実現するためにグランド プレーンを使用します。
コンバータとインダクタで生成される熱を拡散するため、インダクタをコンバータから離して配置します。ただし、インダクタとコンバータとの間のパターンが長いほど、EMI とノイズ放射は大きくなります。最高の効率を得るには、インダクタを広く短い配線で接続することで、抵抗性損失を最小限に抑えます。