LMH1226は低消費電力、デュアル出力の12G UHDリクロッカです。最高11.88GbpsのSMPTEビデオとIP上の10GbEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。IN1の適応型基板配線イコライザはSFF-8431互換で、SMPTEと10GbEの両方のデータ速度をサポートします。
このリクロッカは高周波のジッタを減衰させ、最高の信号整合性を実現します。リクロッカの入力ジッタ許容範囲が高いため、タイミング・マージンが改善されます。このリクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、高精度の入力基準クロックを必要とせずに動作します。非破壊的なアイ・モニタによりシリアル・データをリアルタイムで計測できるため、システムのデバッグが簡素化し、基板の製品化を迅速に行えます。
内蔵の1:2ファンアウトにより、複数のビデオ信号を柔軟に使用できます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、基板の配線損失を出力で補償できます。LMH1226の標準的な消費電力は214mWです。入力信号が存在しないとき、消費電力はさらに16mWに低下します。
LMH1226は、LMH1219 (リクロッカを内蔵した12G-UHDのケーブル・イコライザ)とピン互換です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMH1226 | QFN (24) | 4.00mm×4.00mm |