JAJSEA6B December 2017 – February 2019 LMH5401-SP
PRODUCTION DATA.
LMH5401-SPは、無線周波数(RF)や中間周波数(IF)のアプリケーション、または高速なDC結合の時間領域アプリケーションに対して最適化された、非常に高性能で放射線耐性が強化された差動アンプです。このデバイスは、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の駆動時に、シングルエンドから差動への(SE-DE)変換を要するDCまたはAC結合アプリケーションに最適です。LMH5401-SPは、SE-DEまたは差動-差動(DE-DE)モードでの動作時に生じる2次/3次歪みを非常に小さく抑えることができます。
型番 | グレード | パッケージ |
---|---|---|
5962R1721401VXC | 放射線耐性強化の保証 | 14ピンLCCC [FFK]
5.50mm×6.00mm |
5962-1721401V2C | QMLV | |
LMH5401FFK\EM | エンジニアリング・サンプル(2) | |
LMH5401EVMCVAL | セラミック評価ボード | — |