JAJSGV2D January 2012 – September 2021 LMK01801
PRODUCTION DATA
LMK01801 は、高精度クロックの分配と分周が必要なクロック供給システム用の超低ノイズ・ソリューションです。
LMK01801 は、極めて低い残留ノイズ、分周機能、デジタルおよびアナログの遅延調整機能、次に示す 14 のプログラム可能な差動出力を特長としています。LVPECL、LVDS、LVCMOS (差動出力ごとに 2 つの出力)
LMK01801 には 2 つの独立した入力があり、差動 (LVDS、LVPECL) またはシングルエンド・モード (LVCMOS、RF 正弦波) で駆動できます。第 1 の入力は、8 つの出力で構成される出力バンク A を駆動します。第 2 の入力は、6 つの出力で構成される出力バンク B を駆動します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
LMK01801 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |