JAJSF03K September 2011 – December 2023 LMK03806
PRODUCTION DATA
LMK03806は、高性能かつ超低ジッタのマルチレート・クロック・ジェネレータであり、最高2.6GHzの周波数で14の出力において8つの異なる周波数を同時生成できます。各出力クロックはLVDS、LVPECL、またはLVCMOSフォーマットでプログラミング可能です。LMK03806は高性能な整数N PLL、低ノイズVCO、プログラマブル出力分周器を内蔵しており、低コストの水晶振動子からSONET、イーサネット、ファイバ・チャネル、XAUI、バックプレーン、PCIe、SATA、ネットワーク・プロセッサ用に複数の基準クロックを生成できます。