JAJSJN4C May 2020 – November 2022 LMK04832-SP
PRODUCTION DATA
LMK04832-SP は、高水準の性能を誇る、JEDEC JESD204B に準拠した航空宇宙アプリケーション向けクロック・コンディショナーです。
PLL2 からの 14 のクロック出力を構成して、7 つの JESD204B コンバータ、あるいはデバイス・クロックおよび SYSREF クロックを使用するその他のロジック・デバイスを駆動できます。DC および AC 結合により SYSREF を生成することが可能です。JESD204B アプリケーションに限らず、従来のクロッキング・システム向けに 14 の出力をそれぞれ高性能出力として個別に構成できます。
LMK04832-SP は、SYSREF の生成またはリクロッキングの有無にかかわらず、デュアル PLL、シングル PLL、またはクロック分配モードで動作するように構成できます。PLL2 は内蔵 VCO でも外付け VCO でも動作します。
高性能である上に、電力と性能のトレードオフ、デュアル VCO、動的デジタル遅延、ホールドオーバーといった機能を備えた LMK04832-SP は、柔軟性のある高性能クロック・ツリーを提供できます。
LMK04832-SP は 10.9mm × 10.9mm の 64 ピン CFP パッケージで供給されます。
部品番号 | 種類 | パッケージ(1) |
---|---|---|
SN0064HBE | メカニカル・サンプル(2) | 非導電性タイ・バー付き 64 ピン・セラミック (HBE0064B) |
LMK04832W/EM | エンジニアリング・サンプル(3) | |
5962R1723701VXC | 放射線耐性強化の保証 |