JAJSFI6C Februray 2017 – May 2018 LMK04832
PRODUCTION DATA.
LMK04832は、超高性能でJEDEC JESD204Bに準拠したクロック・コンディショナーで、LMK0482xファミリの製品とピン互換性があります。
PLL2からの14のクロック出力を構成して、7つのJESD204Bコンバータ、あるいはデバイス・クロックおよびSYSREFクロックを使用するその他のロジック・デバイスを駆動できます。DCおよびAC結合によりSYSREFを生成することが可能です。JESD204Bアプリケーションに限らず、従来のクロッキング・システム向けに14の出力をそれぞれ高性能出力として個別に構成できます。
LMK04832は、SYSREFの生成またはリクロッキングの有無にかかわらず、デュアルPLL、シングルPLL、またはクロック分配モードで動作するように構成できます。PLL2は内蔵VCOでも外付けVCOでも動作します。
高性能である上に、電力と性能のトレードオフ、デュアルVCO、動的デジタル遅延、ホールドオーバーといった機能を備えたLMK04832は、柔軟性の高い高性能クロック・ツリー・ソリューションとして最適です。
型番 | 説明 | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMK04832NKDT
LMK04832NKDR |
WQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |