JAJSFM4A December 2018 – December 2018 LMK05318
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMK05318は高性能のネットワーク・シンクロナイザ・クロックであり、ジッタ・クリーニング、クロック生成、高度なクロック監視、優れたヒットレス・スイッチング性能により、通信インフラおよび産業機器の厳しいタイミング要件を満たすことができます。超低ジッタ・高PSNR (電源ノイズ除去性能)により、高速シリアル・リンクにおけるビット誤り率(BER)を低減します。
TI独自のBAW (Bulk Acoustic Wave) VCOテクノロジにより、XOおよび基準入力のジッタおよび周波数に関係なく、50fsのRMSジッタで出力クロックを生成できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMK05318 | VQFN(48) | 7.00mm×7.00mm |