JAJSTE0A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
XO 入力には、APLL のロックに使用する前に入力を評価するための粗周波数モニタが備わっています。
XO 周波数検出器は、入力周波数がサポート範囲である 10MHz~100MHz 内にあることが検出されると、LOS_XO_FDET フラグをクリアします。XO 周波数モニタは RC ベースの検出器を使用しているため、外部 XO クロックの立ち上がりが遅い、または遅延する挙動を示す場合、PLL 起動時の VCO キャリブレーションが正常に行えるだけの周波数安定性が XO 入力にあるかどうかを正確に検出することはできません。詳細については「低速または遅延 XO 起動」を参照してください。
XO 周波数検出器は、XO_FDET_BYP ビット (図 8-16 では EN と表示) を設定することによってバイパスすることができ、その結果、XO 入力は PLL 制御ステート マシンによって常に有効とみなされます。ユーザーは、ステータス ピンとステータス ビットを通して LOS_XO_FDET ステータス フラグを確認できます。