JAJSTE0A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-32 は、デバイスのパワーオン リセット (POR) 構成シーケンスを示しています。POR は、PDN ピンがデアサートされてロジック igh 状態に達したときに発生します。
POR 時には、HW_SW_CTRL 入力ピンがデバイスの起動モードを選択し、レジスタ、シリアル インターフェイス、およびロジック ピン機能の初期化に使用されるメモリ ページを決定します。詳細については、HW_SW_CTRL ピンの機能 を参照してください。
スタートアップ モードを選択すると、内部 EEPROM からの構成がレジスタ空間にロードされます。EEPROM からのロードは自動的に、起動時に毎回行われます。詳細については、EEPROM の使用 を参照してください。
POR の後、選択したシリアル制御インターフェイス (I2C または SPI) はレジスタ アクセスがイネーブルになり、デバイスのステータスを監視し、必要に応じてデバイスを制御 (または再構成) します。レジスタ マップの構成は、I2C と SPI で同じです。