JAJSTE0A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
特に記述のない限り以下のとおり:VDD = 3.3V、VDDO = 1.8V、TA = 25°C、AC-LVPECL 出力測定値。DPLL:fREF = 25MHz、fTDC = 25MHz、BW DPLL = 10Hz、DPLL はリファレンスにロック。APLL1:fXO = 48MHz、fPD1 = 24MHz (fXO÷2) 、fVCO1 = 2500MHz、BW APLL1 = 2.5kHz、DPLL モード。APLL2:fPD2 = 138。8MHz (fVCO1÷18) 、BW APLL2 = 500kHz、APLL2 のカスケード モードは図 6-10および図 6-11です。さまざまな周波数オフセットでの PLL 出力クロックの位相ノイズは、外部クロック入力源 (REF IN、OCXO、XO) 、内部ノイズ源 (PLL、VCO) 、および構成済みの PLL ループ帯域幅 (BW REF-DPLL、BW TCXO-DPLL、BW APLL) など、さまざまなノイズの寄与要因によって決定されます。各外部クロック ソース (fSOURCE) に示される位相ノイズ プロファイルは、ソースで測定された位相ノイズに 20×LOG 10 (fOUT / fSOURCE) を追加し、PLL 出力周波数 (fOUT) によって正規化されます。

| ジッタ = 40fs RMS (12kHz ~ 20MHz) |
| DPLL モード (APLL2 無効) |

| ジッタ = 56fs RMS (12kHz ~ 20MHz) |
| DPLL モード (APLL2 無効) |

| ジッタ = 74fs RMS (12kHz ~ 20MHz) |
| DPLL モード (APLL2 無効) |

| ジッタ = 120fs RMS (12kHz ~ 20MHz) |
| カスケード接続 APLL2 による DPLL モード |
| fVCO2 = 5737.5MHz |

| 電源に注入される 25mVpp のノイズ (VDD = 3.3V、VDDO = 1.8V) |
| DJSPUR (ps pk-pk) = 2×10(dBc/20) / (π×fOUT) ×1E6。ここで、dBc は PSNR スプリアスレベル (dBc) 、fOUT は出力周波数 (MHz) です |

| ジッタ = 47fs RMS (12kHz ~ 20MHz) |
| DPLL モード (APLL2 無効) |

| ジッタ = 63fs RMS (12kHz ~ 20MHz) |
| DPLL モード (APLL2 無効) |

| ジッタ = 117fs RMS (12kHz ~ 20MHz) |
| カスケード接続 APLL2 による DPLL モード |
| fVCO2 = 5598.72MHz |

| 電源に注入される 50mVpp のノイズ (VDD = 3.3V、VDDO = 3.3V) |