JAJSTE0A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
XO 入力は、分数 N APLL のリファレンスクロックです。XO 入力により、フリーランまたはホールド オーバー モードでの出力周波数精度と安定性が決まります。
DPLL モードでは、APLL1 を分数モードで動作できるように、XO 周波数は VCO1 周波数と整数以外の関係を持つ必要があります。APLL のみのモードでは、XO 周波数は VCO1 および / または VCO2 の周波数と整数比または分数比の関係を持つことができます。
SyncE や IEEE 1588 などの DPLL モードのアプリケーションでは、XO 入力は、適用される同期規格で要求される周波数精度およびホールドオーバ安定性に適合した、低周波の TCXO、OCXO、または外部の追跡可能なクロックで駆動できます。12.8MHz、13MHz、14.4MHz、19.2MHz、19.44MHz、24MHz、24.576MHz、27MHz、30.72MHz、38.88MHz、48MHz、49.152MHz、および 54MHz の TCXO/ OCXO 周波数は一般的に入手しやすく、コスト効率のよい選択肢であり、VCO1 周波数を 2.5GHz とした場合に APLL1 を分数モードで動作させることができます。
低周波数のもの、または高い位相ジッタやノイズ フロアを持つ XO/TCXO/OCXO ソースであっても、12 kHz~20MHz の積分帯域におけるジッタおよび位相ノイズは BAW VCO によって決まるため、出力ジッタ性能には影響しません。
XO 入力バッファには、図 8-6 に示すように、プログラム可能な入力オンチップ終端と AC 結合入力バイアス構成があります。XO 入力は、7pF の直列容量と入力バッファ容量を通して内部的に AC 結合されています。XO_P ピンと XO_N ピンから観測される実効容量は、通常 2pF 未満です。バッファされた XO パスは、XO 入力監視ブロックにも供給されます。
表 8-1 に、一般的なクロック インターフェイス タイプの標準的な XO 入力バッファ構成を示します。
| XO_TYPE (R43[6:3]) |
入力タイプ | 内部スイッチの設定 | |
|---|---|---|---|
| 内部終端(S1, S2)(1) | 内部バイアス (S3)(2) | ||
| 0x1 | 差動 DC (結合または AC 結合) |
OFF | ON (1.3V) |
| 0x3 | 差動 (外部 DC 結合または AC 結合、100Ω および AC 結合で内部終端) |
100 Ω | ON (1.3V) |
0x4 |
HCSL (外部 DC 結合、50Ω および AC 結合で内部終端) |
50 Ω | OFF |
0x8 |
LVCMOS (外部 DC 結合、内部 AC 結合) |
OFF | OFF |
0xC |
シングル エンド (外部 DC 結合、50Ω および AC 結合で内部終端) |
50 Ω | OFF |