JAJSTE0A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||||
| 電源 | |||||
| GND | PAD | G | グランド / サーマルパッド。 適切な電気的性能と熱性能を得るために、露出したパッドを PCB グランドに接続します。IC のグランド パッドを PCB のグランド層に接続するために、5×5 のビア パターンを使用することが推奨されています。 | ||
| VDD_IN | 5 | P | プライマリ リファレンス (PRIREF) およびセカンダリ リファレンス (SECREF) 入力のコア電源 (3.3V)。 コンデンサをピンのできるだけ近くに配置します。推奨値は 0.1uF です。 | ||
| VDD_XO | 33 | P | XO 入力用のコア電源 (3.3V)。 コンデンサをピンのできるだけ近くに配置します。推奨値は 0.1uF です。 | ||
| VDD_PLL1 | 27 | P | PLL1、PLL2、デジタル ブロックのコア電源 (3.3V)。 コンデンサは、できるだけピンの近くに配置します。推奨値は 0.1uF です。 | ||
| VDD_PLL2 | 36 | P | |||
| VDD_DIG | 4 | P | |||
| VDDO_01 | 18 | P | 出力クロック (OUT0~OUT7) 用の出力電源(1.8 V、2.5 V、または 3.3 V)。 コンデンサをピンのできるだけ近くに配置します。推奨値は 0.1uF です。対応する出力クロックを使用しない場合は、電源ピンをフローティング (接続なし) のままにできます。ピンの出力電源電圧レベルは、VDDO_x ピン間で混在させることも、同じにすることもできます。電源の混在 を参照してください。 | ||
| VDDO_23 | 19 | P | |||
| VDDO_4 | 37 | P | |||
| VDDO_5 | 40 | P | |||
| VDDO_6 | 43 | P | |||
| VDDO_7 | 46 | P | |||
| コア ブロック | |||||
| LF1 | 29 | A | APLL1 用の外部ループ フィルタ コンデンサ。 各ピンに近くにコンデンサを配置します。推奨値は 0.47µF です (APLL LBW = 1.0kHz)。 | ||
| LF2 | 34 | A | APLL2 用の外部ループ フィルタ コンデンサ。 各ピンに近くにコンデンサを配置します。推奨値は 0.1µF です (APLL LBW = 500kHz)。 | ||
| CAP_PLL1 | 28 | A | APLL1 用の外部 LDO バイパス コンデンサ。コンデンサは、できるだけピンの近くに配置します。推奨値は 10µF です。 | ||
| CAP_PLL2 | 35 | A | APLL2 用の外部 LDO バイパス コンデンサ。コンデンサは、できるだけピンの近くに配置します。推奨値は 10µF です。 | ||
| CAP_DIG | 3 | A | デジタル コア ロジック用外付け LDO バイパス コンデンサ。コンデンサは、できるだけピンの近くに配置します。推奨値は 10µF です。 | ||
| 入力ブロック | |||||
| PRIREF_P | 6 | I | DPLL プライマリおよびセカンダリ リファレンスクロック入力。 各入力ペアは、DPLL 用リファレンスとして、差動入力およびシングル エンド入力の両方に対応しています。各入力ペアには内部終端を備えたプログラマブルな入力タイプがあり、AC 結合および DC 結合クロックの両方をサポートします。N 入力をグランドにプルダウンして、シングル エンドの LVCMOS クロックを P 入力に印加できます。未使用の入力ペアはフローティングのままにすることが可能。 低周波入力 (2kHz 未満)の場合、ノイズ耐性を向上させるために、内部 AC 結合コンデンサを無効にしてください。差動入力および LVCMOS 入力は、レシーバに対して DC 結合で接続できます。 プログラマブル入力タイプについては、リファレンス入力 (PRIREF_P/N と SECREF_P/N)に詳述します。 | ||
| PRIREF_N | 7 | I | |||
| SECREF_P | 10 | I | |||
| SECREF_N | 11 | I | |||
| XO_P | 31 | I | XO/TCXO/OCXO 入力。 この入力ペアは、APLL 用のリファレンスとして、低ジッタのローカル発信器からの差動クロック信号またはシングル エンド クロック信号を入力できます。この入力には内部終端を備えたプログラマブルな入力タイプがあり、AC 結合および DC 結合クロックの両方をサポートします。シングルエンドの LVCMOS クロック(最大 2.5 V)は、N 入力をグランドにプルダウンした状態で、P 入力に印加できます。低周波数の TCXO または OCXO を使用して、フリーラン / ホールドオーバー モード時にクロック出力周波数の精度と安定性を設定することができます。 DPLL がイネーブルなら、XO 周波数は VCO1 周波数と整数以外の関係を持つ必要があるため、APLL1 は分数モードで動作できます (DPLL を適切に動作させるために必要)。DPLL が無効化されている場合、XO の周波数は VCO1 の周波数に対して、整数比または非整数比のいずれの関係でも構いません。 プログラマブルな入力タイプと周波数オプションについては、発振器入力 (XO_P/N) に詳細を示しています。 | ||
| XO_N | 32 | I | |||
| 出力ブロック | |||||
| OUT0_P | 14 | O | クロック出力 0 ~ 3 バンク。 プログラム可能なそれぞれの出力ドライバペアは、AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL 、HCSL をサポートできます。 未使用の差動出力は、有効なまま使用する場合は終端する必要があり、フローティングのままにする場合はレジスタで無効化する必要があります。 出力クロストークを最小限に抑えるため、PLL1 のクロックには OUT[0:3] バンクを使用することが推奨されます。 | ||
| OUT0_N | 15 | O | |||
| OUT1_P | 17 | O | |||
| OUT1_N | 16 | O | |||
| OUT2_P | 20 | O | |||
| OUT2_N | 21 | O | |||
| OUT3_P | 23 | O | |||
| OUT3_N | 22 | O | |||
| OUT4_P | 39 | O | クロック出力 4 ~ 7 バンク。 プログラム可能な出力ドライバ ペアは、AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL、HCSL、 1.8V の LVCMOS クロック (ペアごとに 1 または 2) をサポートしています。 未使用の差動出力は、有効なまま使用する場合は終端する必要があり、フローティングのままにする場合はレジスタで無効化する必要があります。 出力クロストークを最小限に抑えるため、PLL2 のクロックには OUT[4:7] バンクを使用することが推奨されます。PLL2 を使用しない場合、PLL2 からのクロスカップリングの影響を受けることなく、OUT[4:7] バンクを PLL1 クロックに使用できます。 | ||
| OUT4_N | 38 | O | |||
| OUT5_P | 42 | O | |||
| OUT5_N | 41 | O | |||
| OUT6_P | 45 | O | |||
| OUT6_N | 44 | O | |||
| OUT7_P | 48 | O | |||
| OUT7_N | 47 | O | |||
| ロジック制御 / ステータス (2)(3) | |||||
| HW_SW_CTRL | 9 | I | デバイス スタートアップ モード選択 (3 レベル、1.8V 互換)。 この入力はデバイスのスタートアップ モードを選択し、レジスタ、シリアル インターフェイス、およびロジック ピン機能の初期化に使用されるメモリ ページを決定します。入力レベルは、デバイスのパワーオン リセット (POR) 時にのみサンプリングされます。 スタートアップ モードの説明とロジック ピンの機能については、表 8-10を参照してください。 | ||
| PDN | 13 | I | デバイス パワーダウン (アクティブ Low)。 PDN が Low に引き下げられると、デバイスはハード リセット状態となり、シリアル インターフェイスを含むすべてのブロックがパワーダウンします。PDN が High に引き上げられると、HW_SW_CTRL で選択されたデバイス モードに従ってデバイスが起動し、すべての内部回路が初期状態にリセットされたうえで通常動作を開始します。 | ||
| SDA/SDI | 25 | I/O | I2C シリアル データ I/O (SDA) または SPI シリアル データ入力 (SDI)。表 8-10 を参照してください。 HW_SW_CTRL が 0 または 1 の場合、シリアル インターフェイスは I2C です。SDA および SCL ピン (オープン ドレイン) には、外付けの I2C プルアップ抵抗が必要です。デフォルトの 7 ビットの I2C アドレスは 11001xxb で、MSB ビット (11001b) はオンチップ EEPROM から初期化され、LSB ビット (xxb) はロジック入力ピンによって決定されます。HW_SW_CTRL が 0 の場合、LSB は POR 時の GPIO1 入力状態 (3 レベル) によって決定されます。HW_SW_CTRL が 1 の場合、LSB は 00b に固定されます。 HW_SW_CTRL がフローティングの場合、シリアル インターフェイスは SDI、SCK、SCS、SDO 各ピンを使用する SPI (4 線式、モード 0) です。 | ||
| SCL/SCK | 26 | I | I2C シリアル クロック入力 (SCL) または SPI シリアル クロック入力 (SCK)。表 8-10 を参照してください。 | ||
| GPIO0/SYNCN | 12 | I | マルチファンクション入力または出力。 表 8-10 を参照してください。 | ||
| GPIO1/SCS | 24 | I | |||
| GPIO2/SDO/FINC | 30 | I/O | |||
| STATUS0 | 1 | I/O | ステータス出力 0 および 1。 各出力は、プログラム可能なステータス信号選択、ドライバの種類 (3.3V LVCMOS またはオープンドレイン) 、ステータス極性を備えています。オープン ドレイン には外付けプルアップ抵抗が必要です。使このピンをフローティングのままにします。 I2C モードでは、STATUS1/FDEC ピンは DCO モード制御入力ピンとして機能できます。表 8-10 を参照してください。 | ||
| STATUS1/ FDEC | 2 | I/O | |||
| REFSEL | 8 | I | 手動 DPLL リファレンス クロック入力選択。(3 レベル、1.8V 互換)。 REFSEL = 0 (PRIREF) 、1 (SECREF) 、または浮動小数点または VIM (自動選択)。この制御ピンは、レジスタのデフォルトまたはプログラムでイネーブルにする必要があります。使このピンをフローティングのままにします。 | ||