JAJSTE0A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
APLL1 は 100Hz ~ 10kHz (標準的な範囲) のプログラマブルなループ帯域幅をサポートし、APLL2 は 100kHz ~ 1MHz (標準的な範囲) のプログラマブルなループ帯域幅をサポートします。ループ フィルタの各コンポーネントは、リファレンス入力周波数や位相ノイズに応じて APLL の帯域幅を最適化するようにプログラムできます。LF1 (ピン 29) および LF2 (ピン 34) は、それぞれグラウンドに接続する外付けの 2 次「C2」コンデンサを必要とします。LF1 および LF2 コンデンサの推奨値については、ピン構成および機能を参照してください。
図 8-23 は、PFD/チャージ ポンプ出力と VCO 制御入力間の APLL ループ フィルタ構造を示しています。APLL1 では、ループ フィルタのコンデンサ「C1」、「C3」、「C4」はそれぞれ 100pF、70pF、70pF に固定されています。APLL2 の場合、「C1」のみが 100pF に固定されており、他の部品はプログラム可能です。
PLLATINUMSIM-SW は、APLL ループ フィルタ シミュレーションに使用できます。
図 8-23 各 APLL のループ フィルタ構造BAW APLL は、TICSPRO および ROM ページで、デフォルトで狭い LBW で構成されています。その結果、低ジッタ VCBO が、8kHz から約 400kHz までのキャリア オフセット範囲のクロック出力位相ノイズを支配します。
表 8-6 にリストされているデフォルトの APLL ループ フィルタ設定を使用して、各 APLL の LBW が 表 8-7 にまとめられています。
デフォルト値は、TICS Pro の デフォルト構成 タブにある「EVM Default」レジスタ設定に基づいています。
| 部品 | ロケーション | タイプ | APLL1 のデフォルト値 | APLL2 のデフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| チャージ ポンプ | 内部 | プログラム可能 | 0.8µA | 3.2mA |
| C1 | 固定 | 固定 | 100pF | 100pF |
| C2 | 外部(1) | 固定 | 470nF | 100nF |
| C3 | 内部 | プログラム可能 | 70pF | 70pF |
| C4 | 内部 | プログラム可能 | 70pF | 70pF |
| R2 | 内部 | プログラム可能 | 0.414kΩ | 0.300kΩ |
| R3 | 内部 | プログラム可能 | 0.200kΩ | 0.200kΩ |
| R4 | 内部 | プログラム可能 | 0.200kΩ | 0.200kΩ |
| APLL | VCO 範囲 [MHz] | LBW [kHz](1) |
|---|---|---|
| 1 | 2500 | 1.1163 |
| 2 | 5500~6250 | 219.4426~382.9389 |