JAJSJM9A December 2020 – January 2022 LMK1C1106 , LMK1C1108
PRODUCTION DATA
LMK1C110x は、テキサス・インスツルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック・バッファ・ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。1:2、1:3、1:4、1:6、1:8 の 5 種類のファンアウト・バリエーションがあります。
このファミリに属するデバイスはすべて互いにピン互換であり、CDCLVC110x ファミリと後方互換性があるため扱いが簡単です。
ファミリのすべての製品は、小さい付加ジッタ、小さいスキュー、広い動作温度範囲などの高い性能を共有しています。
LMK1C110x は同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートし、1G が LOW のとき出力を LOW 状態に切り替えます。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。
LMK1C110x ファミリは 1.8V、2.5V、3.3V 環境で動作し、–40℃~125℃ で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMK1C1106 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
LMK1C1108 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |