DATA SHEET
LMK1D121x 低付加ジッタ LVDS バッファ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高性能 LVDS クロック・バッファ・ファミリ:最大 2GHz
- 2:12 差動バッファ (LMK1D1212)
- 2:16 差動バッファ (LMK1D1216)
- 電源電圧:1.71V~3.465V
- 小さい付加ジッタ:156.25MHz 時、12kHz~20MHz の範囲で最大 60fs RMS
非常に小さい伝搬遅延:575ps (最大値)
出力スキュー:20ps (最大値)
- 高スイング LVDS (昇圧モード):AMP_SEL = 1 の場合、500mV VOD (標準値)
- ユニバーサル入力は LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML の信号レベルに対応
- LVDS リファレンス電圧 VAC_REFは、容量性結合入力に使用可能
- 産業用温度範囲:-40℃~105℃
- 以下に示すパッケージで供給