非常に小さい位相ノイズフロア:-164dBc/Hz (標準値)
非常に小さい伝搬遅延:575ps (最大値)
出力スキュー:20ps (最大値)
LMK1D1212:6mm × 6mm、40 ピン VQFN (RHA)
LMK1D1216:7mm × 7mm、48 ピン VQFN (RGZ)
LMK1D1212 クロック・バッファは、2 つのクロック入力 (IN0 および IN1) のいずれか 1 つを 12 ペアの差動 LVDS クロック出力 (OUT0~OUT11) に分配します。このとき、クロック分配のスキューを最小限に抑えます。同様に LMK1D1216 は、16 ペアの差動 LVDS クロック出力 (OUT0~OUT15) に分配します。LMK1D121x ファミリは、入力マルチプレクサに 2 つのクロック源を接続できます。入力は、LVDS、LVPECL、LP-HCSL、HCSL、CML、LVCMOS のいずれかに対応可能です。
LMK1D121x は、50Ω 伝送経路の駆動に特化して設計されています。シングルエンド・モードで入力を駆動する場合は、未使用の負入力ピンに適切なバイアス電圧を印加する必要があります (図 9-6 参照)。
IN_SEL ピンは、どの入力を出力に転送するかを選択します。このピンがオープンのままの場合、出力はディセーブルになります (静的ロジック LOW)。このデバイスは、フェイルセーフ機能をサポートしています。さらに、このデバイスは入力ヒステリシスを備えており、入力信号が存在しないときに出力がランダムに発振することを防止します。
このデバイスは、1.8V、2.5V または 3.3V 電源で動作し、-40℃~105℃ (周囲温度) で動作が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMK1D1212 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |
LMK1D1216 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |