JAJSS15C November 2023 – October 2024 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMK3H0102 では、異なる周波数で出力が動作しているときに、デバイスのクロストークにより性能が低下する可能性があります。表 9-1 に、一般的な LVCMOS 周波数における LMK3H0102 の出力性能を示します。クロストークが出力性能に及ぼす影響に関して、その他の組み合わせの測定については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
FOD0 周波数 (MHz) | FOD1 周波数 (MHz) | OUT0 周波数 (MHz) (2) | OUT1 周波数 (MHz) (2) | 標準的な OUT0 RMS ジッタ (fs) (3) | 標準的な OUT1 RMS ジッタ (fs) (3) |
---|---|---|---|---|---|
240 | 250 | 24 | 25 | 852 | 716 |
240 | 270 | 24 | 27 | 457 | 371 |
240 | 200 | 24 | 50 | 832 | 779 |
250 | 240 | 25 | 24 | 784 | 717 |
250 | 270 | 25 | 27 | 757 | 787 |
270 | 240 | 27 | 24 | 429 | 367 |
270 | 250 | 27 | 25 | 913 | 641 |
270 | 200 | 27 | 50 | 865 | 930 |
200 | 240 | 50 | 24 | 806 | 548 |
200 | 270 | 50 | 27 | 913 | 704 |