JAJSS15C November 2023 – October 2024 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
R0 を表 8-19 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15:10 | DIG_CLK_N_DIV | R/W | 0x02 | デジタル ステート マシンのクロック レート。CH0_FOD_SEL マルチプレクサがソースの FOD 周波数から導出されます。目標周波数は最大 50MHz です。実際の分周値は、DIG_CLK_N_DIV の値に 2 を加えた値になります。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |
9:3 | FOD0_N_DIV | R/W | 0x0C | BAW 周波数と FOD0 周波数の整数比。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |
2:1 | SUP_LVL_SEL | R/W |
0x0 (V33) 0x1 (V18) |
コア電源 LDO の動作電圧。このフィールドは工場出荷時にプログラム済みのため、プログラムされた値と異なる値で上書きしてはなりません。VDD ピンと VDDO ピンの電源電圧は、選択された電圧値 + 10% を超えてはなりません。 0:3.3V 1:1.8V 2:2.5V |
0 | OTP_BURNT | R/WL | 0x1 | EFUSE がプログラム済みであることを示します。このフィールドが 1 の場合、EFUSE がプログラムされています。 |