JAJSS15C November 2023 – October 2024 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
R6 を表 8-19 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15:13 | CH1_DIV | R/W | 0x0 | チャネル分周器 1 の分周器値。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:チャネル分周器ディスエーブル。OUT1 にエッジ コンバイナを使用する場合、CH1_DIV を 0 に設定します。 1h:FOD / 2 2h:FOD / 4 3h:FOD / 6 4h:FOD / 8 5h:FOD / 10 6h:FOD / 20 7h:FOD / 40 |
12:5 | FOD1_NUM[23:16] | R/W | 0x55 | FOD1 分数分周値の上位バイト。このフィールドの値はデバイスによって異なります。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |
4:3 | OUT0_SLEW_RATE | R/W | 0x3 | OUT0 のスルーレート制御。このフィールドは EFUSE に保存されます。 差動出力フォーマットにのみ適用されます。 0h:2.3V/ns~3.5V/ns 1h:2.0V/ns~3.2V/ns 2h:1.7V/ns~2.8V/ns 3h:1.4V/ns~2.7V/ns |
2:0 | OUT0_FMT | R/W | 0x0 | OUT0 の出力フォーマットを選択します。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:LP-HCSL の 100Ω 終端 1h:LP-HCSL の 85Ω 終端 2h:AC 結合 LVDS 3h:DC 結合 LVDS 4h:LVCMOS、OUTx_P イネーブル、OUTx_N ディスエーブル 5h:LVCMOS、OUTx_P ディスエーブル、OUTx_N イネーブル 6h:LVCMOS、OUTx_P イネーブル、OUTx_N イネーブル、位相差 180° 7h:LVCMOS、OUTx_P イネーブル、OUTx_N イネーブル、OUTx_P と OUTx_N 同相 |