JAJSS15C November 2023 – October 2024 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
R11 を表 8-19 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15 | 予約済み | R/W | 0x0 | 予約済み。このビットには 0 だけを書き込んでください。 |
14 | SEPARATE_OE_EN | R/W | 0x0 |
このビットにより、デバイスの個別の出力イネーブル機能がイネーブルになります。このビットが 1 の場合、OUT_FMT_SRC_SEL と I2C_ADDR_LSB_SEL を 0 に設定する必要があります。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:ピン 1 は OUT0 および OUT1 の出力イネーブルです。 1h:ピン 1 は OUT0 の出力イネーブルで、ピン 2 は OUT1 の出力イネーブルです。 |
13:0 | 予約済み | R/W | 0x0000 | 予約済み。このフィールドに書き込まないでください。 |