JAJSS15C November 2023 – October 2024 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
R147 を表 8-19 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15:11 | 予約済み | R/WL | 0x00 | 予約済み。このフィールドに書き込まないでください。 |
13:8 | DTC2_GAIN_DELTA_CT | R/WL | 0x00 | FOD1 の低温ゲイン キャリブレーション コード。このフィールドの値はデバイスによって異なります。エッジ コンバイナを使用する場合、DTC1_GAIN_DELTA_CT で平均化する必要があります。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |
7:0 | DTC1_GAIN_DELTA_HT | R/WL | 0x00 | FOD0 の高温ゲイン キャリブレーション コード。このフィールドの値はデバイスによって異なります。エッジ コンバイナを使用する場合、DTC2_GAIN_DELTA_HT で平均化する必要があります。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |