JAJSJG0A May 2020 – January 2021 LMK5B12204
PRODUCTION DATA
LMK5B12204 は高性能のネットワーク・シンクロナイザ・クロックであり、ジッタ・クリーニング、クロック生成、高度なクロック監視、優れたヒットレス・スイッチング性能により、通信インフラおよび産業機器の厳しいタイミング要件を満たすことができます。超低ジッタ・高PSNR (電源ノイズ除去性能) により、高速シリアル・リンクにおけるビット誤り率 (BER) を低減します。
TI 独自のバルク弾性波 (BAW) VCO テクノロジー により、XO および基準入力のジッタおよび周波数に関係なく、50fs の RMS ジッタで出力クロックを生成できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMK5B12204 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |