このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
アナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 3 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)
LMK5C33216A は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。
ネットワーク シンクロナイザは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅、外部ループ フィルタ不要を特長とする 3 つの DPLL を内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。各 DPLL は、対になった APLL を DPLL リファレンス入力に位相固定します。
APLL3 は、テキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能 PLL を特長としており、DPLL の基準入力周波数にもジッタ特性にも無関係に、42fs (標準値) / 60fs (最大値) の RMS ジッタで 491.52MHz の出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。
リファレンス検証回路は、DPLL 基準クロックを監視し、スイッチオーバー イベントを検出するとクロック間でヒットレス スイッチングを実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) と位相キャンセルを有効にすることで、入力と出力の位相関係を制御できます。
本デバイスは、I2C または SPI インターフェイスを介して完全にプログラム可能です。オンボード EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。