JAJSDN5E December 2016 – December 2023 LMK62A2-100M , LMK62A2-150M , LMK62A2-156M , LMK62A2-200M , LMK62A2-266M , LMK62E0-156M , LMK62E2-100M , LMK62E2-156M , LMK62I0-100M , LMK62I0-156M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
fOUT | Output frequency | 400 | MHz | |||
VOH | Output high voltage | 660 | 900 | mV | ||
VOL | Output low voltage | –100 | 100 | mV | ||
VCROSS | Absolute crossing voltage(2)(3) | 250 | 475 | mV | ||
VCROSS-DELTA | Variation of VCROSS(2)(3) | 0 | 140 | mV | ||
dV/dt | Slew rate(4) | 1 | 3 | V/ns | ||
ODC | Output duty cycle(4) | 45% | 55% |