JAJSPW5C November 2023 – May 2024 LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1204
PRODUCTION DATA
LMKDB デバイス ファミリ は、PCIe Gen 1~Gen 6 に対応かつ DB2000QL に準拠した、ジッタが非常に低い、LP-HCSL バッファおよびマルチプレクサ です。これらのデバイスは、柔軟な電源投入シーケンス、フェイルセーフ入力、個別の出力イネーブルおよびディセーブル ピン、入力信号損失 (LOS) 検出、自動出力ディセーブル機能、および優れた電源ノイズ除去性能を備えています。
1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LMKDB1120 | NPP (TLGA、80) | 6mm × 6mm |
LMKDB1108 | RKP (VQFN、40) | 5mm × 5mm |
LMKDB1104(3) | REX (VQFN、28) | 4mm × 4mm |
LMKDB1204 | REX (VQFN、28) | 4mm × 4mm |
LMKDB1202(3) | REY (VQFN、20) | 3mm × 3mm |
LMKDB1102(3) | REY (VQFN、20) | 3mm × 3mm |