JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、VIN = 13.5V、fSW = 2100kHz です。

| VFB = 1V |
図 8-3 帰還電圧
図 8-5 スイッチング周波数
図 8-7 イネーブル・スレッショルド
| VEN = 0V |
図 8-4 LMQ61460-Q1 のハイサイドおよびローサイド電流制限
図 8-6 ハイサイドおよびローサイド・スイッチの RDS_ON
図 8-8 PGOOD スレッショルド