JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
軽負荷時、本デバイスは 2 種類の動作を行うことができます。自動モード動作と呼ばれる動作を使うと、負荷が重い際の通常電流モードと高効率の軽負荷動作との間を継ぎ目なく移行できます。FPWM モードと呼ばれるもう 1 つの動作では、無負荷時でも最大周波数が維持されます。本デバイスがどちらのモードで動作するかは、採用された工場オプションの種類で決まります (GUID-2C77FB91-1B83-4394-8666-16AA55B6C83B.html#GUID-2C77FB91-1B83-4394-8666-16AA55B6C83B を参照)。周波数を外部信号に同期させる場合、すべてのデバイスは FPWM モードで動作することに注意します。
自動モードでは、定格最大出力電流の約 1/10 未満の負荷の場合、本デバイスでは軽負荷動作が使われます。軽負荷動作では、効率を向上させるため次の 2 つの手法が使われます。
これら 2 つの機能は、同時に動作することで非常に優れた軽負荷動作を実現しますが、互いに独立して動作することに注意します。