JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
#GUID-5D714DDF-E64A-4F4D-BAC0-9D8542825E70/T4915986-111 に、詳細設計手順のパラメータ例を示します。
| 設計パラメータ | 値の例 |
|---|---|
| 入力電圧 | 13.5V (5V~36V) |
| 固定スイッチング周波数 (fSW) の入力電圧 | 8V~18V |
| 出力電圧 | 5V |
| 最大出力電流 | 0A~6A |
| スイッチング周波数 | 400kHz |
| fSW (kHz) | VOUT (V) | L1 (µH) | COUT (定格) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CBOOT (µF) | RBOOT (Ω) | CVCC (µF) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 3.3 | 1 | 3 × 22μF セラミック | 100 | 43.2 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 400 | 3.3 | 4.7 | 3 × 47μF セラミック | 100 | 43.2 | 0.1 | 0 | 1 | 4.7 | 1 |
| 2100 | 5 | 1.5 | 2 × 22μF セラミック | 100 | 24.9 | 0.1 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| 400 | 5 | 4.7 | 2 × 47μF セラミック | 100 | 24.9 | 0.1 | 0 | 1 | 22 | 1 |