JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスでは、CBOOT ピンと SW ピンの間にブートストラップ・コンデンサを接続する必要があります。このコンデンサは、ハイサイド・パワー MOSFET のゲート・ドライバに電力を供給するために使用するエネルギーを蓄積します。100nF、10V 以上の高品質 (X7R) セラミック・コンデンサが必要です。