JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
LMQ61460-Q1 が固定 5V または固定 3.3V 出力を持っている場合、単純に FB を出力に接続します。レイアウト情報については、GUID-C972314F-7E34-4004-848F-897F9A1A19AD.html#GUID-C972314F-7E34-4004-848F-897F9A1A19AD を参照してください。
LMQ61460-Q1 の可変出力電圧バージョンでは、出力電圧と FB ピンとの間の帰還抵抗分圧回路を使用して出力電圧レベルを設定します。#SNVSAW89620 を参照してください。
本デバイスでは、帰還 (FB) ピン用に 1V の基準電圧を使用しています。FB ピンの電圧は、基準電圧と同じになるように内部コントローラによって制御されます。その結果、抵抗分圧器の比によって出力電圧レベルが設定されます。式 3 を使用して、目的の出力電圧と与えられた RFBT に対応する RFBB を決定できます。通常、RFBT は 10kΩ~1MΩ です。RFBT として 100kΩ を推奨します。1MΩ に比べてノイズ耐性を向上させることができ、より小さい抵抗値に比べて消費電流を低減できます。
また、過渡応答を最適化するため、フィードフォワード・コンデンサ (CFF) を RFBT と並列に接続する必要がある場合があります。