JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 入力電圧範囲 (起動後) | 3 | 36 | V | |
出力電圧 | 可変バージョンの出力電圧範囲 (2) | 1 | 0.95 * VIN | V | |
周波数 | 周波数調整範囲 | 200 | 2200 | kHz | |
同期周波数 | 同期周波数範囲 | 200 | 2200 | kHz | |
負荷電流 | 出力 DC 電流範囲 (3) | 0 | 6 | A | |
温度 | 動作時の接合部温度 (TJ) 範囲 (4) | -40 | 150 | ℃ |