JAJSJX4A March 2020 – September 2020 LMQ62440-Q1
PRODUCTION DATA
場合によっては、本デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要とされることがあります。これは、#SNVSAW81759 に示す回路を使うことで実現できます。本デバイスがオンする入力電圧を VON、オフする入力電圧を VOFF と呼びます。最初に、RENB の値を 10kΩ~100kΩ の範囲で選択し、次に、#T4915986-130 を使って RENT と VOFF を計算します。RENB は通常、この分圧器に流す必要がある電流の大きさに基づいて設定されます。RENB は、#T5879147-46 を使用して計算できます。
ここで