JAJSJX4A March 2020 – September 2020 LMQ62440-Q1
PRODUCTION DATA
#GUID-A9B1798C-FE78-4EEB-B74D-D62A7819F618/T4915986-111 に、詳細設計手順のパラメータ例を示します。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
入力電圧 | 13.5V (5V~36V) |
固定スイッチング周波数 (fSW) の入力電圧 | 8V~18V |
出力電圧 | 5V |
最大出力電流 | 0A~4A |
スイッチング周波数 | 2.1MHz |
fSW (kHz) | VOUT (V) | L1 (µH) | COUT (定格) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CBOOT (µF) | RBOOT (Ω) | CVCC (µF) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 3.3 | 1.5 | 3 × 22μF セラミック | 100 | 43.2 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
400 | 3.3 | 8.2 | 4 × 22μF セラミック | 100 | 43.2 | 0.1 | 0 | 1 | 4.7 | 1 |
2100 | 5 | 1.5 | 2 × 22μF セラミック | 100 | 24.9 | 0.1 | 0 | 1 | 22 | 1 |
400 | 5 | 8.2 | 3 × 22μF セラミック | 100 | 24.9 | 0.1 | 0 | 1 | 22 | 1 |