JAJSJX4A March 2020 – September 2020 LMQ62440-Q1
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 13.5V、TA = 25℃。回路をGUID-317D4678-9F74-41CC-8E0C-4EAA953EAF6D.html#T5879147-96 に示します。それにふさわしい BOM を表 9-5 に示します。
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
IOUT = 100mA | VIN = 13.5V |
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
IOUT = 3.25A | VIN = 13.5V |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
IOUT = 短絡 → 2.5A | VIN = 13.5V |
VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | 自動モード |
IOUT = 2A → 4A → 2A | VIN = 13.5V | TR = TF = 2µs |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
IOUT = 2A → 4A → 2A | VIN = 13.5V | TR = TF = 2µs |
VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 5A |
測定周波数:30MHz~108MHz |
VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 5A |
測定周波数:30MHz~300MHz |
VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 5A |
測定周波数:300MHz~1GHz |
FSW = 2100kHz | VOUT = 5V | IOUT = 5A |
測定周波数:30MHz~108MHz |
VOUT = 5V | FSW = 2.1MHz | IOUT = 4A |
測定周波数:30kHz~300MHz |
VOUT = 5V | FSW = 2.1MHz | IOUT = 4A |
測定周波数:30MHz~1GHz |
FSW = 2100kHz |
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
IOUT = 4A | VIN = 13.5V |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
IOUT = 2.5A → 短絡 | VIN = 13.5V |
VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
IOUT = 短絡 | VIN = 13.5V |
VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
IOUT = 2A → 4A → 2A | VIN = 13.5V | TR = TF = 2µs |
FSW = 400kHz | VOUT = 5V | IOUT = 5A |
測定周波数:150kHz~30MHz |
VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 5A |
測定周波数:150kHz~30MHz |
VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 5A |
測定周波数:30MHz~300MHz |
VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 5A |
測定周波数:300MHz~1GHz |
FSW = 2100kHz | VOUT = 5V | IOUT = 5A |
測定周波数:150kHz~30MHz |
VOUT = 5V | FSW = 2.1MHz | IOUT = 4A |
測定周波数:150kHz~30MHz |
VOUT = 5V | FSW = 2.1MHz | IOUT = 4A |
測定周波数:30MHz~300MHz |
VOUT = 5V | FSW = 2.1MHz | IOUT = 4A |
測定周波数:300MHz~1GHz |
VOUT | 周波数 | RFBB | COUT | CIN + CHF | L | CFF |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 2100kHz | 43.2kΩ | 3 x 22µF | 2 x 4.7µF + 2 x 100nF | 1.5µH (MAPI 4020HT) | 22pF |
5V | 2100kHz | 24.9kΩ | 2 x 22µF | 2 x 4.7µF + 2 x 100nF | 1.5µH (MAPI 4020HT) | 22pF |