JAJSJX4A March   2020  – September 2020 LMQ62440-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性
    6. 7.6  タイミング特性
    7. 7.7  システム特性
    8. 7.8  絶対最大定格
    9. 7.9  ESD 定格
    10. 7.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  EN による有効化と VIN UVLO
      2. 8.3.2  MODE/SYNC ピンの動作
        1. 8.3.2.1 レベル依存 MODE/SYNC ピン制御
        2. 8.3.2.2 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      3. 8.3.3  クロックのロック
      4. 8.3.4  PGOOD 出力動作
      5. 8.3.5  内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      6. 8.3.6  ブートストラップ電圧と VCBOOT-UVLO (CBOOT ピン)
      7. 8.3.7  調整可能な SW ノードのスルーレート
      8. 8.3.8  スペクトラム拡散
      9. 8.3.9  ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      10. 8.3.10 出力電圧設定
      11. 8.3.11 過電流および短絡保護
      12. 8.3.12 サーマル・シャットダウン
      13. 8.3.13 入力電源電流
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 シャットダウン・モード
      2. 8.4.2 スタンバイ・モード
      3. 8.4.3 アクティブ・モード
        1. 8.4.3.1 CCM モード
        2. 8.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 8.4.3.2.1 ダイオード・エミュレーション
          2. 8.4.3.2.2 周波数低減
        3. 8.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 8.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 8.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  スイッチング周波数の選択
        2. 9.2.2.2  出力電圧の設定
        3. 9.2.2.3  インダクタの選択
        4. 9.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 9.2.2.5  入力コンデンサの選択
        6. 9.2.2.6  ブート・コンデンサ
        7. 9.2.2.7  ブート抵抗
        8. 9.2.2.8  VCC
        9. 9.2.2.9  BIAS
        10. 9.2.2.10 CFF と RFF の選択
        11. 9.2.2.11 外部 UVLO
    3. 9.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

レベル依存 MODE/SYNC ピン制御

1 つのモードのみを使用する場合、本デバイスは、レベル依存制御を使って構成できます。LMQ62440-Q1 は、レベル依存モードでは外部クロック信号に同期させることはできないことに注意します。表 8-1 に、レベル依存モード選択設定の概要を示します。レベル依存モード選択設定は tMODE 後に検知されます。#T5879147-82 にも、レベル依存モードの概要を示します。

表 8-1 レベル依存モード選択設定
MODE/SYNC 入力MODE
GND自動モード (スペクトラム拡散オン)
「VCC」または「VMODE_H より高くかつ VMODE_H2 より低い」FPWM モード (スペクトラム拡散オン)
「VIN」または「VMODE_H3 より高い」FPWM モード (スペクトラム拡散オフ)
GUID-4E56C95F-6FE5-44EA-A44B-C3B5EB3702D0-low.gif図 8-2 レベル依存モード選択設定

ドロップアウト動作中、入力電圧は VCC に近付くことに注意します。この条件は通常、ドロップアウト動作中に発生するため、周波数は通常フォールドバックされ、スペクトラム拡散は無効化されます。VIN が増加し、本デバイスがもはや周波数フォールドバックを行わなくなると、スペクトラム拡散が再び有効化されます。入力電圧が 3V~3.7V であり、かつ LMQ62440-Q1 がドロップアウト動作中でない場合、スペクトラム拡散動作は保証されません。

レベル依存 MODE/SYNC ピン制御の目的の 1 つは、FPWM と自動モードを動的に切り替えることです。MODE/SYNC からグランドへの抵抗が確実に RSYNC_L 未満になるように、6kΩ をグランドとの間に接続することを推奨します。すると、MODE/SYNC ピンをトグルすることで FPWM モードと自動モードを切り替えることができるようになります (表 8-1 を参照)。

スペクトラム拡散動作を使わない自動モードが必要な場合、MODE/SYNC ピンを 100kΩ の抵抗でグランドに接続します。スペクトラム拡散を使わない自動モードは固定オプションであり、そのモードを動的に変更することはできません。