JAJSJX4A March 2020 – September 2020 LMQ62440-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効率 | ||||||
| ƞ5V_2p1MHz | 2.1MHz (標準値) での効率 | VOUT = 5V、IOUT = 4A、RBOOT = 0Ω | 93 | % | ||
| VOUT = 5V、IOUT = 100μA、RBOOT = 0Ω、RFBT = 1MΩ | 73 | |||||
| ƞ3p3V_2p1MHz | 2.1MHz (標準値) での効率 | VOUT = 3.3V、IOUT = 4A、RBOOT = 0Ω | 91 | % | ||
| VOUT = 3.3V、IOUT = 100μA、RBOOT = 0Ω、RFBT = 1MΩ | 71 | |||||
| 動作範囲 | ||||||
| VVIN_MIN1 | 起動後、軽負荷時に完全に機能するための VIN | VOUT を 3.3V に設定 | 3.0 | V | ||
| VVIN_MIN2 | 起動後、最大定格負荷の 100% 時に完全に機能するための VIN | VOUT を 3.3V に設定 | 3.95 | V | ||
| IQ-VIN | 動作時静止電流 (1) | VOUT = 3.3V、IOUT = 0A、自動モード、RFBT = 1MΩ | 7 | µA | ||
| VOUT = 5V、IOUT = 0A、自動モード、RFBT = 1MΩ | 10 | |||||
| VOUT5 | 5V 工場オプションの出力電圧 | VIN = 5.8V~36V、IOUT = 4A | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| 自動モード工場オプション、VIN = 5.5V~36V、IOUT = 100μA~100mA | 4.9 | 5.05 | 5.125 | |||
| VOUT3 | 3.3V 工場オプションの出力電圧 | VIN = 3.9V~36V、IOUT = 4A | 3.24 | 3.3 | 3.35 | V |
| VIN = 3.9V~36V、IOUT = 100μA~100mA | 3.24 | 3.33 | 3.38 | |||
| VDROP1 | インダクタの DCR 電圧降下を起こさせずにレギュレーション精度を維持するための入力と出力との電圧差 | VOUT = 3.3V、IOUT = 4A、-3% の出力精度 (25℃) | 0.4 | V | ||
| VOUT = 3.3V、IOUT = 4A、-3% の出力精度 (125℃) | 0.55 | |||||
| VDROP2 | DCR 電圧降下を起こさせずに fSW ≧ 1.85MHz を維持するための入力と出力との電圧差 | VOUT = 3.3V、IOUT = 4A、-3% のレギュレーション精度 (25℃) | 0.8 | V | ||
| VOUT = 3.3V、IOUT = 4A、-3% のレギュレーション精度 (125℃) | 1.2 | |||||
| DMAX | 最大デューティ・サイクル | fSW = 1.85MHz | 87 | % | ||
| 周波数フォールドバック中 | 98 | % | ||||
| RBOOT | ||||||
| tRISE | SW ノードの立ち上がり時間 | RBOOT = 0Ω、IOUT = 2A (10%~80%) | 2.15 | ns | ||
| RBOOT = 100Ω、IOUT = 2A (10%~80%) | 2.7 | ns | ||||