JAJSJX4A March 2020 – September 2020 LMQ62440-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スイッチ・ノード | ||||||
tON_MIN | HS スイッチの最小オン時間 | VIN = 20V、IOUT = 2A、RBOOT は CBOOT と短絡 | 55 | 70 | ns | |
tON_MAX | HS スイッチの最大オン時間 | 9 | μs | |||
tOFF_MIN | LS スイッチの最小オン時間 | VIN = 4.0V、IOUT = 1A、RBOOT は CBOOT と短絡 | 65 | 85 | ns | |
tSS | 最初の SW パルスから Vref が設定点の 90% に達するまでの時間 | VIN ≧ 4.2V | 2 | 3 | 4 | ms |
tSS2 | 最初の SW パルスから FPWM 誤動作防止解除までの時間 (出力がレギュレートされない場合) | VIN ≧ 4.2V | 4.5 | 6.5 | 8.5 | ms |
tW | 短絡待機時間 (「ヒカップ」時間) | 40 | ms | |||
イネーブル | ||||||
tEN | ターンオン遅延 (1) | CVCC = 1µF、EN High から最初の SW パルスまでの時間 (出力が 0V から開始する場合) | 0.7 | ms | ||
tB | 立ち上がりまたは立ち下がりエッジの後の EN のブランキング | Low レベルは 0.6V | 4 | 8 | µs | |
tPULSE_H | パルスとして認識されるのに必要な High の継続時間 | 100 | ns | |||
tPULSE_L | パルスとして認識されるのに必要な Low の継続時間 | 100 | ns | |||
tMODE | FPWM または自動モードを示すために必要な 1 つのレベルの時間 | 16.5 | µs | |||
tSYNC | 有効な同期信号内の High または Low 信号の継続時間 | 8 | µs | |||
CLOCK | 同期サイクル中の有効な同期信号にクロックがロックするために必要な時間 (1) | 2048 | サイクル | |||
tMEAS | 自動モードに移行した際の抵抗値テストの SYNC/MODE ピンの継続時間 | レベル依存 SYNC/MODE ピン動作 | 40 | µs | ||
パワー・グッド | ||||||
tPGDFLT(rise) | PGOOD High 信号までの遅延時間 | 1.5 | 2 | 2.5 | ms | |
tPGDFLT(fall) | PGOOD 機能のグリッチ・フィルタ時定数 | 24 | µs |