JAJSCV3A December 2016 – April 2017 LMR23610-Q1
PRODUCTION DATA.
ここをクリックすると、WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610-Q1デバイスを使用するカスタム設計を作成できます。
WEBENCH Power Designerでは、カスタマイズされた回路図と部品リストを、リアルタイムの価格と部品の在庫情報と併せて参照できます。
ほとんどの場合、次の操作を実行可能です。
WEBENCHツールの詳細は、www.ti.com/WEBENCHでご覧になれます。
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
WEBENCH is a registered trademark of Texas Instruments.
PowerPAD is a trademark of TI.
SIMPLE SWITCHER is a registered trademark of TI.
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.