LMR36506 は、業界で最も小さな 2mm × 2mm HotRod パッケージの 65V、0.6A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 3.3V の他に可変出力電圧もサポートしています。この過渡耐性により、入力過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。
LMR36506 は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36506 は、RT ピンからグランドへの抵抗を適切に選択することで、200kHz~2.2MHz の広い範囲の中から、目的の任意のスイッチング周波数で動作するよう外部からプログラムできます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。パワー・グッド・フラグは、内蔵のグリッチ・フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。LMR36506 はソリューション・サイズが小さく、豊富な機能セットがあるため、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMR36506 | RPE (VQFN-HR、9) | 2.00mm × 2.00mm |
Changes from Revision A (December 2020) to Revision B (December 2022)