JAJSSU5 February 2024 LMR38025
PRODUCTION DATA
出力電圧可変バージョンでは、デバイスのピン 5 は FB です。LMR38025 の出力電圧は、抵抗分圧回路を使って外部で調整可能です。分圧回路は RFBT と RFBB で構成され、出力電圧とコンバータの間のループを閉じています。コンバータは、FB ピン電圧を内部基準電圧 (VREF) と同じ電圧に保持することで、出力電圧をレギュレートします。分圧器の抵抗値は、ノイズの過剰な混入と出力の過剰な負荷との折り合いを付けることで決定します。抵抗値を小さくすると、ノイズの影響は小さくなりますが、軽負荷時の効率も低下します。RFBT の推奨値は 100kΩ (最大値は 1MΩ) です。RFBT を選択した後、式 9 を使用して RFBB を選択します。VREF は 公称 1V です。
この 5V の例では、RFBT = 100kΩ、RFBB = 24.9kΩ を選択しています。