場合によっては、本デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要とされることがあります。これは、図 8-2 に示す回路を使うことで実現できます。ターンオン電圧は VON、ターンオフ電圧は VOFF と指定されています。最初に、RENB の値を 10kΩ~100kΩ の範囲で選択し、次に、式 13 および 式 14 を使って RENT と VOFF を計算します。
式 13.
式 14.
ここで、
- VON = VIN のターンオン電圧
- VOFF = VIN のターンオフ電圧