JAJSSU5 February 2024 LMR38025
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | VIN から PGND へ | –0.3 | 85 | V |
EN to PGND | -0.3 | VIN + 0.3 | V | |
FB から PGND | -0.3 | 5.5 | V | |
RT/SYNC から PGND | -0.3 | 5.5 | V | |
出力電圧 | SW に対する CBOOT | -0.3 | 5.5 | V |
SW~PGND | –0.3 | 85 | V | |
SW から PGND (過渡 10ns 未満) | -5.0 | 85.3 | V | |
PGOOD から PGND | –0.3 | 20 | V | |
接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |