JAJSJR5A October 2019 – November 2020 LMR50410-Q1
PRODUCTION DATA
LMR50410-Q1 は、最大 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載用アプリケーションに適しています。
LMR50410-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。PFM バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR50410-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMR50410-Q1 | SOT-23-6 | 2.90mm × 1.60mm |